ESD electronic needle-nose pliers, 45° angle, smooth grip, with opening spring, non-reflective coating and phosphate-treated, two-component grip
Ferramenta para componentes eletrónicos
A ferramenta para componentes eletrónicos da família de produtos MICROFOX é o programa de alicates para todas as áreas de atividade da eletrónica e eletromecânica. A ferramenta delicada e precisa para componentes eletrónicos é ideal para processar áreas de difícil acesso, como componentes de placas de circuito impresso. Para a proteção de componentes eletrónicos sensíveis, recomendamos as variantes ESD equipadas com cabos especiais.
Electronic needle-nose pliers, 45° angle, smooth grip, with opening spring
ESD electronic needle-nose pliers, smooth grip, with opening spring, non-reflective coating and phosphate-treated, 2-component grip
Vantagens
- Proteção de componentes eletrónicos com formato ESD
- Alta precisão: tolerância mínima na produção
- Vida útil longa graças a componentes e matérias-primas de alta qualidade
- Tudo de um único fornecedor, graças a um catálogo de produtos abrangente
Alicate para componentes eletrónicos ESD
Proteção contra descarga elétrica com ferramenta para componentes eletrónicos
Proteja componentes eletrónicos altamente sensíveis contra descargas eletrostáticas (ESD). As pegas especiais dos alicates para componentes eletrónicos ESD são fabricadas em plástico condutor. Deste modo, a energia eletrostática é descarregada lentamente e de modo controlado.