CSA
ID de certificação: 13631IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-62830EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| Multi-conductor connection | 300 V | 20 A | 26 - 16 | |
| PE connection | 26 - 12 | |||
| C | ||||
| PE connection | 26 - 12 | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| PE connection | 26 - 12 | |||