cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 30 - 12 | ||||
| C | ||||
| 30 - 12 | ||||
| F | ||||
| 30 - 12 | ||||
| D | ||||
| 30 - 12 | ||||
Protective conductor terminal block, connection method: Screw connection, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 2.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: green-yellow
| Product family | UK |
| Number of connections | 3 |
| Number of rows | 2 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.77 W |
| Number of connections per level | 3 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| 1 level | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Note | Please observe the current carrying capacity of the DIN rails. |
| Tightening torque | 0.5 ... 0.6 Nm |
| Stripping length | 8 mm |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-2 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Cross section AWG | 24 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 24 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, rigid | 4 mm² |
| Cross-section with insertion bridge, flexible | 4 mm² |
| Width | 5.2 mm |
| Height | 50.5 mm |
| Depth on NS 32 | 52 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 47 mm |
| Depth on NS 35/15 | 54.5 mm |
| Color | green-yellow |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| General | |
| Terminal block mounting | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (PE foot with mounting screw, M2.5) |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-2 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 | |
| Terminal block mounting | 0.5 Nm ... 0.6 Nm (PE foot with mounting screw, M2.5) |
| N.º de artigo | 1923128 |
| Pcs./Emb | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE1 |
| Chave de produto | BE1222 |
| GTIN | 4017918052492 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 20,541 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 20,404 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250103 |
| ECLASS-15.0 | 27250103 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e2a6a385-40d2-408c-9686-cd92569a3ea3 |
| EF3.1 Alterações climáticas | |
| CO2e kg | 0,066 kg CO2e |