DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-23159_A1| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.2 - 6 | ||
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| Disconnect terminal block function | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
| C | ||||
| 600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
| Disconnect terminal block function | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-104946| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 10 A | 0.2 - 6 | ||