DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-23159_A1Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Disconnect terminal block function | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
Disconnect terminal block function | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-104946Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |