DNV
ID de certificação: TAE00001S9CSA
ID de certificação: 13631IECEE CB Scheme
ID de certificação: NL-65056| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-113330| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 | ||