ATEX
ID de certificação: KEMA10ATEX0096U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM10.0054U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.5 - 16 | ||