EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644ATEX
ID de certificação: KEMA10ATEX0096U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 6.3 A | 0.2 - 2.5 | |
| Input | 250 V | 6.3 A | 0.5 - 6 | |
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de certificação: IECEx KEM10.0054U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Output | 250 V | 6.3 A | 0.2 - 2.5 | |
| Input | 250 V | 6.3 A | 0.5 - 6 | |