MC 1000E-SM40 WDM B - FO converters
1330892

Fiber optic converter with SC simplex connector (1310 nm) for 100Base-TX to singlemode fiber optics, DIN rail mountable, extended temperature range, redundant power supply, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis




Vantagens

Auto MDI/MDI-X switch-over
Data transfer rates of 100 Mbps
Link fault pass through (LFPT) function for easy connection monitoring
Network structure according to IEC 61850-3
IEEE 1613