cULus Recognized
ID de certificação: E221474-20160506| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
Contact carrier, 5-position, Pin, straight, M12, B-coding, SMD reflow, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||