for EMC cable glands, for removing a non-conductive surface coating
N.º de artigo
1411281
Pcs./Emb
50 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Chave comercial
AF7
Chave de produto
AF7DZX
GTIN
4046356924122
Peso por unidade (inclusive embalagem)
15,58 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
15,18 g
Número do imposto alfandegário
74198090
País de origem
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)