Counter nut, for threads Pg48, color: silver-colored
Detalhes dos produtos
Product type
Flat nut
Thread type
Pg48
Dimensional drawing
Length
5.5 mm
Diameter Connecting thread
59.3 mm
Connecting thread diameter
59.3 mm
Wrench size, counter nut
64 mm
Hexagon angular dimension
69 mm
Thread type connection side
Pg48
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
N.º de artigo
1411266
Pcs./Emb
25 Unidade
Quantidade mínima de pedido
25 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
AF7
Chave de produto
AF7DZX
GTIN
4046356923972
Peso por unidade (inclusive embalagem)
33,88 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
34,9 g
Número do imposto alfandegário
74198090
País de origem
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)