Counter nut, for threads M63 x 1.5, color: silver-colored
Detalhes dos produtos
Product type
Flat nut
Thread type
M63
Dimensional drawing
Length
6 mm
Diameter Connecting thread
63 mm
Connecting thread diameter
63 mm
Wrench size, counter nut
70 mm
Hexagon angular dimension
75 mm
Thread type connection side
M63 x 1.5
Thread pitch
1.5 mm
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
N.º de artigo
1411248
Pcs./Emb
25 Unidade
Quantidade mínima de pedido
25 Unidade
Chave comercial
AF7
Chave de produto
AF7DZX
GTIN
4046356923804
Peso por unidade (inclusive embalagem)
54,56 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
56 g
Número do imposto alfandegário
74198090
País de origem
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)