Counter nut, for threads M16 x 1.5, color: silver-colored
Detalhes dos produtos
Product type
Flat nut
Thread type
M16
Dimensional drawing
Length
2.8 mm
Diameter Connecting thread
16 mm
Connecting thread diameter
16 mm
Wrench size, counter nut
19 mm
Hexagon angular dimension
21 mm
Thread type connection side
M16 x 1.5
Thread pitch
1.5 mm
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
N.º de artigo
1411241
Pcs./Emb
100 Unidade
Quantidade mínima de pedido
100 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
AF7
Chave de produto
AF7DZX
GTIN
4046356923729
Peso por unidade (inclusive embalagem)
2,7 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
2,6 g
Número do imposto alfandegário
74198090
País de origem
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)