Terminais ponteira isolados e não isolados em vários tamanhos e cores

Terminais ponteira

Os terminais ponteira destinam-se ao processamento de condutores e à cablagem com segurança de processos. Estes protegem o condutor contra o desfiamento e, deste modo, facilitam a inserção no eixo de fixação. Processe os condutores de modo profissional e seguro com os nossos terminais ponteira de elevada qualidade. A nossa abrangente gama de produtos de terminais ponteira não isolados e isolados em vários tamanhos e cores também cumpre os requisitos das normas internacionais.

Go to Product Detail Page for item 1212783
AI 0,75- 8 WH-S - Ferrule
AI 0,75- 8 WH-S - Ferrule
1212783

Taped ferrules, 0.75 mm2, sleeve length: 8 mm, with plastic collars, according to DIN 46228-4, special color: white, with function end for safe and convenient processing with the Crimphandy, 20 strips each with 50 sleeves per strip.

Vantagens

  • Extensa gama de produtos para todas as áreas de aplicação
  • Terminais ponteira de elevada qualidade e em conformidade com as normas – made in Germany –
  • Ligação com certificação UL em combinação com uma seleção das nossas ferramentas de cravação e máquinas automáticas
Terminal ponteira individual não isolado
Terminal ponteira isolado individual preto
Terminal ponteira TWIN isolado individual branco
Terminais ponteira individuais isolados com colar de plástico alargado azul
Terminal ponteira individual não isolado

Os terminais não isolados são utilizados principalmente em ambientes confinados. Estes protegem o condutor e facilitam o processamento posterior.

  • De acordo com as normas DIN 46228-1 e UL 486F-A
  • Disponível em várias variantes de comprimento
  • Secções de condutor de 0,14 a 120 mm²

Terminal ponteira isolado individual preto

Os terminais ponteira isolados protegem contra o desfiamento dos condutores e facilitam a inserção no eixo de fixação.

  • De acordo com as normas DIN 46228-4 e UL 486F-E
  • Disponível em várias variantes de comprimento e cor
  • Secção do condutor de 0,14 até 120 mm²

Terminal ponteira TWIN isolado individual branco

Os terminais ponteira TWIN são ideais para prensar dois condutores num terminal ponteira.

  • Adequado para pontes em cadeia
  • Conforme a UL 486F-F
  • Disponível em várias variantes de comprimento e cor
  • Secção do condutor de 2 x 0,5 até 2 x 16 mm²

Terminais ponteira individuais isolados com colar de plástico alargado azul

Estas versões especiais de terminais ponteira são utilizadas para o processamento de condutores com um isolamento mais espesso.

  • Variantes disponíveis para condutores UL, AWG, JIS, Multinorm e à prova de curto-circuito
  • De acordo com as normas DIN 46228-4 e UL 486F-E
  • Disponível em várias variantes de comprimento e cor
  • Secções do condutor de 0,5 até 16 mm²

Terminais ponteira azuis isolados em tira
Terminais ponteira vermelhos em fita
Caixa preta equipada com terminais ponteira
Terminais ponteira azuis isolados em tira

A tira é utilizada para processar os condutores com o alicate de descarnagem e cravação CRIMPFOX 4 IN 1 e CF CRIMPHANDY.

  • De acordo com as normas DIN 46228-4 e UL 486F-E
  • Disponível em várias variantes de cor
  • Secções do condutor de 0,5 até 2,5 mm²

Terminais ponteira vermelhos em fita

Os terminais ponteira vermelhos em fita são utilizados na produção total e parcialmente automatizada. Assim, p. ex., a máquina automática de descarnagem e cravação CF 3000 pode ser equipada com estes terminais.

  • De acordo com as normas DIN 46228-4 e UL 486F-E
  • Disponível em várias variantes de cor e tamanhos de rolo
  • Secções do condutor de 0,5 até 2,5 mm²

Caixa preta equipada com terminais ponteira

Conjuntos de descarnação e cravação, bem como várias caixas de equipamento, completam o nosso portfólio de terminais ponteira. As nossas caixas estão disponíveis equipadas ou não equipadas com terminais ponteira de vários tamanhos e cores.

Alicate de cravação CRIMPFOX DUO 10 rodeado por vários condutores cravados

Pioneiros nas normas internacionais que garantem qualidade, segurança e compatibilidade

Enquanto empresa pioneira, a Phoenix Contact certificou terminais ponteira em combinação com uma seleção de ferramentas de cravação e máquinas automáticas de cravação conforme a norma UL 486F, que entrou em vigor em 2016 (ZMLF.E488001). Juntamente com a conformidade normativa da DIN 46228‑1/4 (atualizada a 03/2020), são cumpridos os requisitos de mercado globais em termos de qualidade, segurança e compatibilidade e as soluções oferecem aos utilizadores orientados para a exportação um sistema aceite em todo o mundo.
As combinações de terminais ponteira e ferramentas com certificação UL encontram-se na nossa vista geral.

Logótipo Certificação UL

Resumo dos dados mais importantes
O que deve saber sobre os terminais ponteira

Descubra o nosso póster sobre o tema dos terminais ponteira. Num relance, obterá tudo o que precisa de saber e dicas de manuseamento: porque é que, por exemplo, um terminal ponteira é vantajoso, o que deve ser tido em conta ao descarnar condutores e que formas de cravação são adequadas e quando.

Carregar póster agora
Processamento de condutores com terminais ponteira