Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK - Ferrule
3200823

Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 16 mm, color: black

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

These special ferrules allow chain bridges to be set up with ease
The TWIN ferrules provide a practical way of crimping two conductors in one ferrule
Different versions of the individual TWIN ferrules can be selected for specific applications