A 1,5-8
-
Ferrule
2100075
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 8 mm, color: silver-colored
Ferrule, Length contact range: 8 mm, sleeve length: 8 mm, color: silver-colored
| Product type | Cable end sleeve |
| Conductor category | stranded conductors, class 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Product property | Made from soft tin-plated electrolytic copper |
| Correspond to the requirements of DIN 46228-4 and UL 486F in terms of size | |
| Long/short-term temperature: +105°C/+120°C |
| Conductor connection | |
| Conductor cross-section flexible max. | 1.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG max. | 16 |
| Stripping length | 8 mm |
| General | |
| Length (Stripping length) | 8 mm |
| Sleeve | |
| Length [l1] | 8 mm |
| Diameter [d1] | 1.7 mm |
| Strength [s1] | 0.15 mm |
| Dimensional drawing |
|
| Sleeve length | 8 mm |
| Length contact range | 8 mm |
| Maximum stripping length | 8 mm |
| Ferrule diameter | 1.7 mm |
| Sleeve wall thickness | 0.15 mm |
| Inner dimensions of the insulating collar | 2.8 mm |
| Color | silver-colored |
| Material | CU-DHP |
| Flammability rating according to UL 94 | HB |
| Coating | galvanically tin-plated |
| Surface characteristics | Tin-plated |
| Components | free from silicone and halogen |
| Technical data | |
| Sleeve length | 8 mm |
| N.º de artigo | 2100075 |
| Pcs./Emb | 1 000 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 000 Unidade |
| Chave comercial | BH3 |
| Chave de produto | BH3412 |
| GTIN | 4067923213685 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 0,065 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 0,065 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
| ETIM 10.0 | EC000005 |
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |