Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45 jack insert
1417274

RJ45 jack insert, design: RJ45, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 10 Gbps, CAT6A, material: Metal, connection method: IDC connection, connection cross section: AWG 26- 22, cable outlet: straight, Adapter-free design, Ethernet

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Assembly without special tools
Compact design
Rugged design