UGSK/S GN + GS
-
Slide-type terminal block
0313086
Slide-type terminal block, with slide, nom. voltage: 500 V, nominal current: 41 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: green
Detalhes dos produtos
| Number of connections | 2 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 6 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 1.31 W |
| Nominal cross section | 6 mm² |
| 1 level | |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M4 |
| Tightening torque | 1.5 ... 1.8 Nm |
| Stripping length | 11 mm |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Conductor cross-section rigid | 0.5 mm² ... 10 mm² |
| Cross section AWG | 20 ... 8 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 20 ... 10 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductors with same cross section, rigid | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductors with same cross section, flexible, with ferrule without plastic sleeve | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| Nominal cross section | 6 mm² |
| Nominal current | 41 A |
| Maximum load current | 57 A (with 10 mm² conductor cross-section) |
| Nominal voltage | 500 V |
| Width | 8.2 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Connection in acc. with standard | IEC 60947-7-1 |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| N.º de artigo | 0313086 |
| Pcs./Emb | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BE1 |
| Chave de produto | BE1233 |
| GTIN | 4046356958257 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 33,105 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 33,105 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
-
-
EB 2- 8 - Insertion bridge 0202154
-
EB 3- 8 - Insertion bridge 0202141
-
EB 10- 8 - Insertion bridge 0202138
-
GS-GSK/S - Slide 0305116
-
DSBJ- 8/13-GSK/S - Cross connector/bridge 0305828
-
SBJ 2- 8/13-GSK/S - Bridge bar 0305239
-
EB 4- 8 - Insertion bridge 0202142
-
EB 1/3/5/7-8 - Insertion bridge 3072340
-
EB 1/3/5-8 - Insertion bridge 3072341
-
PSB 3,5/8,5/6 - Test plug strip 0305297
-
D-UGSK - End cover 0304023
-
STSL-GSK - Separating plate 0305226
-
ATS-U S - Partition plate 1742991
-
ATS-GSK - Partition plate 0304227
-
SBS 8:UNBEDRUCKT - Marker card 1007235
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Screwdriver 1205066
-
TS-UK 6-T - Separating plate 3072820
-
SCP 2-8 - Short-circuit connector 3070402
-
SCPI 4-8 - Short-circuit connector 3070424
-
ATS-U L - Partition plate 1742989
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail perforated 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1052002
-
ZB 8 CUS - Zack marker strip 0825011
-
UC-TM 8 - Marker for terminal blocks 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0824597
-
UCT-TM 8 - Marker for terminal blocks 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Marker for terminal blocks 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1052413
-
CLIPFIX 35 - End bracket 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - End bracket 3022276
-
E/NS 35 N - End bracket 0800886
-
E/UK - End bracket 1201442
-
E/UK 1 - End bracket 1201413
-
PSBJ-GSK/S FARBLOS - Test plug strip 0305394
-
PSBJ-GSK/S WH - Test plug strip 0305310
-
PSBJ-GSK/S RD - Test plug strip 0305323
-
PSBJ-GSK/S BU - Test plug strip 0305336
-
PSBJ-GSK/S YE - Test plug strip 0305349
-
PSBJ-GSK/S GN - Test plug strip 0305352
-
PSBJ-GSK/S VT - Test plug strip 0305365
-
PSBJ-GSK/S GY - Test plug strip 0305378
-
PSBJ-GSK/S BK - Test plug strip 0305381
Vantagens
Measuring equipment or protective relays can be individually connected with the aid of bridges and slides
Here, the slides make contact with the switching jumper depending on the switching task
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA