CSA
ID de certificação: 2030668| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
LR
ID de certificação: LR2371832TAPRS
ID de certificação: TE/2107/880590/21DNV
ID de certificação: TAE000010TcUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 85 A | 20 - 4 | ||
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de certificação: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 85 A | 20 - 4 | ||