cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID de certificação: IECExSEV19.0061UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
Only flexible conductors | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 |
ATEX
ID de certificação: SEV19ATEX0335UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
275 V | 1 A | 0.2 - 4 | ||
Only flexible conductors | 275 V | 1 A | 0.2 - 2.5 |