RAD-PT100-4-IFS
-
I/O extension module
2904035
Radioline - I/O extension module, 4 Pt 100 inputs (-50°C ... +250°C). Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Este produto precisa de outros produtos para a operação.
Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível.
Downloads
Detalhes dos produtos
Produtos compatíveis
Vantagens
Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
4 Pt 100 inputs (-50 ... 250°C)
Approved for use in zone 2