RAD-AO4-IFS - I/O extension module
2901538

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Radioline - I/O extension module, 4 analog current or voltage outputs (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V). Product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários
Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos










Vantagens

Easy startup via thumbwheel
Channel-to-channel electrical isolation
Extended temperature range of -40 °C … +70 °C
Easy module replacement even during operation (hot swap)
Approved for use in zone 2