A versatilidade como princípio da série EH também caracteriza a configuração da tampa. O espaço de bloqueio aberto garante flexibilidade na tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos. Estão disponíveis três variantes de tampa para as ligações de placa de circuitos impressos personalizadas. Selecione entre tampas com espaço de bloqueio de um ou dos dois lados ou uma tampa fechada.
Invólucros eletrónicos básicos EH para aplicações universais
O sistema de invólucro EH é adequado para a utilização universal na parede ou na calha metálica. Os invólucros possuem uma tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos integrada e de escolha livre. Sete larguras totais, duas alturas totais e tampas de invólucro em três variantes oferecem mais de 100 opções de combinação. Esta série de invólucros eletrónicos facilita a realização de sistemas modulares de equipamentos com um design uniforme.
Contacte-nos para mais informações sobre os produtos
Vantagens
- Ampla gama de invólucros padrão para a montagem em calha metálica
- Montagem simples e rápida do invólucro
- Tecnologia de ligação universal ou integrada de forma fixa
- Inúmeras variações devido a impressão e adaptação da gama conforme as especificações do cliente
Configurador para invólucros eletrónicos básicos
Sete larguras totais, duas alturas totais, três tipos de tampa de invólucro, mais de 100 opções de combinação: crie o seu invólucro básico EH personalizado a partir desta oferta. São possíveis várias orientações e disposições da placa de circuito impresso. Graças à tecnologia de ligação integrada e livremente selecionável, é possível implementar sistemas de invólucros completos com um design uniforme.
Novidades da tecnologia de ligação de equipamentos
Enquanto fabricante líder de conectores e invólucros eletrónicos, a Phoenix Contact trabalha constantemente com a aspiração de desenvolver novas soluções para as crescentes exigências das suas aplicações industriais e de infraestrutura.
Descubra a nossa nova tecnologia de ligação de equipamentos para a transmissão de sinais, dados e potência, bem como os versáteis invólucros eletrónicos.
Vista geral do invólucro da série EH Com invólucros básicos da série EH, pode conceber aplicações de equipamentos universais de forma simples. Sete larguras totais, duas profundidades totais e três variantes de tampa garantem mais de 100 opções de combinação.
Sistema de invólucro para aplicações universais
Uma nova definição de flexibilidade – com sete larguras totais, duas alturas totais e três variantes de tampa, pode conceber sistemas de equipamentos modulares com design uniforme. Escolha a configuração ideal da sua solução com as larguras de equipamentos de 22,5 a 90 mm, assim como com as alturas entre 54 e 110,5 mm.
Graças à estrutura flexível do invólucro, as placas de circuito impresso podem ser montadas num plano horizontal, frontal ou também ortogonal em relação à frente do equipamento. Isto garante-lhe uma flexibilidade total no desenvolvimento do equipamento.
Use a montagem em calhas metálicas ou na parede para uma fixação do equipamento adequada à aplicação. O fecho de base foi concebido para a montagem na calha metálica padrão NS 35/7,5.
Os guias luminosos HS LC para invólucros eletrónicos estão disponíveis em diferentes formatos e são ideais para a sua função. Além disso, os guias luminosos são resistentes contra descargas eletrostáticas.
Os pinos de compressão permitem uma montagem simples na placa de circuito impresso. A pedido, oferecemos o processamento necessário do seu invólucro eletrónico sob a forma de serviço.
Montagem simples dos invólucros eletrónicos da série EH
Descubra o quão fácil é a montagem do invólucro de plástico da série EH. Conceba o invólucro EH passo a passo em três variantes diferentes. O invólucro de plástico pode ser facilmente montado tanto na calha metálica, como também na parede.
Desenvolver de forma rápida e com custos otimizados com conjuntos de desenvolvimento
Use os nossos conjuntos de desenvolvimento de forma rápida para desenvolver protótipos e equipamentos de pré-produção. Os conjuntos possuem soluções de invólucro completas com tecnologia de ligação flexível integrada e placas de circuito impresso perfuradas adequadas. Os sistemas completos de equipamentos podem ser efetuados com bases de bus específicas.
Configure o seu conjunto de desenvolvimento na nossa loja e comece já a desenvolver os seus equipamentos.
Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas
Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.