Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm
Conectores de cabo para a cablagem de sinais, dados e potência
O prolongamento de cabos e a reparação de cabos danificados são desafios diários na profissão de eletricista. Isto é feito de forma rápida e fiável com cabos para a transmissão de sinais, potência ou dados, bem como com conectores de cabo. A Phoenix Contact oferece-lhe conectores de cabos com ligação de parafuso ou por corte de isolamento para a ligação de condutores de 0,14 mm² a 6 mm².
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, with one QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 9 mm ... 14 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gray, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 2+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, with one QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 5 mm ... 7 mm and 7 mm ... 9.5 mm
QUICKON cable connector, black, 4+PE-pos., 2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A, for cable diameter of 9 mm ... 14 mm.
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, black, with one QUICKON nut, coding: Coding profile, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm
QUICKON cable connector, black, 3+PE-pos., 0.75 mm2 ... 1.5 mm2 /500 V/15 A, for a cable diameter of 6 mm ... 12 mm.
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 3+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 5 mm ... 7 mm and 7 mm ... 9.5 mm
Conductor connector, connection method: IDC connection, number of positions: 2+PE, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, black, With two QUICKON nuts, coding: Coding profile, external cable diameter: 5 mm ... 7 mm and 7 mm ... 9.5 mm
QUICKON cable connector, with a QUICKON nut, black, 4+PE-pos., 2.5 mm2 ... 6.0 mm2/690 V/40 A, for cable diameter of 9 mm ... 14 mm.
Vantagens
- Reparação rápida ou extensões de cabos usando conectores de cabo: em combinação com o conector também como ligação de acoplamento
- Extremamente robusto: invólucro nos graus de proteção até IP68/IP69K e IK08 para uma vasta gama de aplicações
- Segurança máxima: ligação fiável através de codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contacto dos dedos
- Inovador e economizador de tempo: conector de cabo com ligação por corte de isolamento QUICKON para uma poupança de tempo até 80 % em ligações no local
- Transmissão de sinais e dados fiável: blindagem de 360º em ambiente com forte carga eletromagnética
Conectores de cabo da série QPD
Conheça a eficiência dos conectores de cabo da série QPD da Phoenix Contact. Os conectores de cabo compactos facilitam muito o prolongamento ou a reparação de cabos. Graças à avançada tecnologia de ligação rápida IDC, pode reduzir o seu esforço de trabalho em até 80 %. Pode concluir os seus trabalhos elétricos num piscar de olhos. Os conectores de cabo QPD são uma ajuda indispensável para qualquer eletricista – p. ex., no estaleiro de construção, na construção de máquinas e integração de sistemas ou em instalações elétricas em geral.
Instalação rápida sem ferramentas especiais
A distribuição de energia não tem de demorar muito tempo. Isto é comprovado pelos conectores de cabo QPD. A ligação rápida IDC funciona sem descarnar os fios. Não são necessárias ferramentas especiais dispendiosas para a instalação. Veja no vídeo o quão fácil é a instalação.