RJ45 PCB connector, design: RJ45, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THR reflow/THT wave, Shortened contacts for an optimized THR soldering process
Adaptadores e acoplamentos para cablagem de cobre e FO
Os adaptadores e acoplamentos oferecem-lhe uma elevada flexibilidade na cablagem. Os adaptadores para calha metálica asseguram uma ligação segura dos seus condutores e uma transmissão fiável dos dados. No campo, utilize adaptadores M8, M12 e de conector de válvula. Com resistências de terminação, evita de forma segura reflexões de sinal na extremidade da linha de bus em sistemas de bus de campo.
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector A, with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.15 m
Passive RS-485 T-distributor, fitted with one 9-pin D-SUB pin strip and two 9-pin D-SUB socket strips
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Plastic, connection method: Coupling, cable outlet: straight, Ethernet
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug angled M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.1 m
FO coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 2, material: Metal, connection method: Coupling, cable outlet: straight, color: silver/matt, Ethernet
Singlemode SFP transceiver for the transmission of up to 1 Gbps over 10 km at wavelengths of 1310 nm in the industrial temperature range
Double valve connector adapter, Universal, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode and Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, Wiring: Z diode, valve connector spacing: 0.2 m
Multimode SFP+ transceiver for transmission up to 10 Gbps over 500 m at wavelengths of 850 nm in the extended temperature range
RJ45 PCB connector, number of positions: 8, 10 Gbps, connection method: THT wave
Vantagens
- Formatos compactos para instalações que poupam espaço
- Transmissão de dados fiável através de acoplamentos e módulos de ligação por cabo
- Utilização flexível graças a módulos para várias interfaces de dados
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para cablagem de fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre
Distribuidores de 19", bem como adaptadores para calha metálica para fibra ótica e cablagem de dados à base de cobre completam o nosso portfólio de adaptadores. Encontrará estes produtos incluídos nos conectores de dados.
Caixas de ligação de parede
As caixas de ligação de parede, chamadas tomadas de carregamento, são utilizadas para ligar um equipamento final a uma cablagem. Encontrará também as caixas de ligação na lista de produtos nesta página.