Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACB-4/ 4-L-M23 - Distributor box
1692404

Distributor box, application: Standard, connection method: M12 socket Plastic, number of slots: 4, number of positions: 4, coding: A, slot assignment: single, status display: yes, PNP; master cable connection: M23 plug connection 90°, shielding: no

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics