Caixas de distribuição

Caixas de distribuição para aplicações de sinal e de potência

As caixas de distribuição possibilitam uma cablagem clara e rápida. Os distribuidores de porta-fusíveis agregam facilmente vários cabos num cabo principal ligado ao controlador. Graças à indicação de estado, é possível obter uma visão geral de inúmeros sinais.

Vantagens

  • Cablagem flexível graças ao vasto catálogo de produtos e diferentes ligações de cabo principal dos distribuidores de porta-fusíveis
  • Elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico simples
  • Seguro no campo graças ao invólucro isolado e ao elevado grau de proteção
Distribuidor de porta-fusíveis para a aplicação exterior numa máquina

Distribuidor de porta-fusíveis para a aplicação exterior numa máquina

Distribuidores de porta-fusíveis para qualquer aplicação

Na tecnologia de ligação descentralizada, os sistemas de distribuição passivos representam a ligação entre os periféricos e o CLP. A Phoenix Contact oferece-lhe uma caixa de sensor/atuador adequada para qualquer requisito. Desde diferentes tamanhos de rosca a diversas tecnologias de ligação do cabo principal, passando por produtos que excedem as especificações clássicas do ambiente industrial.

Instalação sem ferramentas através de caixas de distribuição M12 Push-Pull

Instalação sem ferramentas através de caixas de distribuição M12 Push-Pull

Instalação sem ferramentas através de caixas de distribuição M12 Push-Pull

As caixas de distribuição M12 Push-Pull impressionam pela sua instalação consistente, sem ferramentas e intuitiva. Os cabos principais e os conectores M12 são ligados de forma cómoda e segura por ligação direta. Isto garante uma considerável poupança de tempo e uma cablagem segura.

Agrupamento e distribuição eficientes

Resumo da gama de distribuidores de porta-fusíveis
Distribuidores de porta-fusíveis com ligação IDC
Distribuidores de porta-fusíveis totalmente isolados
Distribuidor de porta-fusíveis com atribuição dupla
Caixa de distribuição com ligação encaixável do cabo principal
Resumo da gama de distribuidores de porta-fusíveis

Para além dos distribuidores totalmente isolados com roscas M8, tem ainda à sua disposição, consoante a aplicação, distribuidores com roscas em metal M12 ou plástico. Estão assim disponíveis diversas versões da ligação do cabo principal.

Distribuidores de porta-fusíveis com ligação IDC

Poupe tempo e conectores. A ligação IDC QUICKON permite-lhe ligar as extremidades abertas diretamente e sem isolar ao distribuidor.

Distribuidores de porta-fusíveis totalmente isolados

Mesmo em caso de influências corrosivas, o distribuidor totalmente encapsulado proporciona uma proteção completa da placa de circuito impresso.

Distribuidor de porta-fusíveis com atribuição dupla

Com a utilização de distribuidores em Y, é possível ligar até dois sinais a cada espaço. Isto permite economizar espaço na instalação e custos no processo de cablagem.

Caixa de distribuição com ligação encaixável do cabo principal

As caixas de distribuição M12 Push-Pull para automontagem oferecem uma ligação de cobertura encaixável com bloqueio de encaixe. A tampa é simplesmente encaixada na régua básica da caixa de distribuição sem parafusos. Os clipes de encaixe garantem uma retenção segura. A cobertura de conexão também pode ser removida sem ferramentas se precisar de ser substituída. Basta empurrar os clipes de encaixe para a frente com o dedo e o fecho abre-se.

Distribuidores de porta-fusíveis para aplicações especiais

Distribuidores de porta-fusíveis M12 blindados
Distribuidor de porta-fusíveis para aplicações exteriores
Caixa de distribuição em aço inoxidável para a indústria alimentar com cabos e conectores ligados
Distribuidores de porta-fusíveis M12 blindados

Com caixas de sensor/atuador, cabos e conectores isolados a 360º, é possível transmitir sinais de forma fiável, mesmo em aplicações de compatibilidade eletromagnética crítica.

Distribuidor de porta-fusíveis para aplicações exteriores

A cablagem M12 no exterior está constantemente exposta a condições extremas: raios UV, carga de ozono, calor extremo, frio extremo e variações rápidas da temperatura. Além disso, a cablagem deve resistir ainda a fortes jatos de água, aos mais diversos óleos, vibrações e oscilações.
Graças à utilização de materiais de alta qualidade, a corrosão e as condições ambientais extremas não são um problema para a nossa cablagem M12 para ar livre.

Caixa de distribuição em aço inoxidável para a indústria alimentar com cabos e conectores ligados

A indústria alimentar coloca elevados requisitos aos componentes e materiais em termos de grau de proteção, resistência à corrosão e higiene. A Phoenix Contact disponibiliza uma solução completa para as aplicações neste ambiente. Graças a um design higiénico especial, as caixas de distribuição são especialmente fáceis de limpar e o aço inoxidável garante uma proteção contra a corrosão abrangente.