Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Cable connector
1000041

Cable connector, number of positions: 12, status display: no; master cable connection: M23 screw locking, shielding: no, this item is expected to be lead-free from Q2 2026 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis