Os blocos de distribuição de funções PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de ligação e uma secção transversal nominal de 2,5 mm².
Distribution block, Block with horizontal alignment, nom. voltage: 690 V, nominal current: 24 A, number of connections: 12, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 15, color: brown