Os blocos de distribuição de funções PTFIX-function permitem a integração simples de elementos funcionais como separadores, fusíveis ou componentes. Os blocos têm um jumper integrado e estão disponíveis com sete pontos de ligação e uma secção transversal nominal de 2,5 mm².
Distribution block, bridged internally, nom. voltage: 450 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 18, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting type: adhesive, color: violet