CSA
ID de certificação: 13631CSA
ID de certificação: 13631cUL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 24 - 8 | 24 - 8 | |
UL Recognized
ID de certificação: E192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 24 - 8 | ||
CCC
ID de certificação: 2020322313000632UKCA-EX
ID de certificação: UL22UKEX2452UEAC Ex
ID de certificação: KZ 7500525010101950IECEx
ID de certificação: IECExUL13.0007U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.2 - 10 | ||
ATEX
ID de certificação: DEMKO14ATEX1353U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 6.3 A | 0.2 - 10 | ||
CSA
ID de certificação: 2725780| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6.3 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6.3 A | 24 - 8 | ||