EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 10 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 10 | ||
Use group F | ||||
500 V | 15 A | 20 - 10 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 10 |