Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

QTC 1,5-MT BU - Knife-disconnect terminal block
3205213

Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 400 V, nominal current: 17.5 A, 1 level, connection method: Quick connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.25 mm2 - 1.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Tested for railway applications