cULus Recognized
ID de certificação: E118976-20090923| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
DIN rail bus connector, color: black, nominal current: 3 A (Total current of 25 A max.), rated voltage (III/2): 30 V, number of positions: 16, product range: BC 107,6.., pitch: 2.54 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||