HBUS8 35,6-8P-1S BK - DIN rail bus connector
1249063

DIN rail bus connector, color: black, nominal current: 3 A (per contact), rated voltage (III/2): 100 V, number of potentials: 8, number of positions: 8, product range: BC 35,6.., pitch: 2.54 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

Space-saving installation under the housing in the DIN rail
Fast module-to-module communication without additional wiring effort
One DIN rail connector for each overall width