UL Recognized
ID de certificação: E118976-20100522| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Device connector rear mounting, 8-position, Pin, angled, M12-SPEEDCON, A-coding, THR and wave soldering, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||