UL Recognized
ID de certificação: E468743-20230808| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Device connector front mounting, Power, 5-position, Flush-type female connector, straight, M12-Standard, L-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 1 m, 2.50 mm2, PEX litz wire
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||