VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M
-
Flat cable
1434662
AS-Interface TPE flat conductor with UL in yellow, 2 x 1.5 mm2, 1000 m on disposable drum
Detalhes dos produtos
| Sensor type | AS-Interface |
| Number of positions | 2 |
| Shielded | no |
| Rated voltage (III/3) | 32 V |
| Rated surge voltage | 2 kV |
| Signal type/category | AS-Interface |
| Width | 10 mm |
| Height | 4 mm |
| Cable length | 1000 m |
| Cable weight | 64 kg/km |
| Number of positions | 2 |
| Shielded | no |
| Conductor structure | 2 x 1.5 mm² |
| Conductor type | Flat cable |
| Conductor structure signal line | 84x 0.15 mm |
| AWG signal line | 16 |
| Conductor cross section | 1.5 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 2.5 mm |
| Outer sheath, material | TPE |
| External sheath, color | lemon yellow RAL 1012 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | TPE |
| Single wire, color | brown, blue |
| Thickness, insulation | approx. 0.50 mm |
| Max. conductor resistance | ≤ 13.7 Ω/km |
| Insulation resistance | ≥ 1 MΩ*km |
| Nominal voltage, cable | 32 V |
| Test voltage | 2000 V |
| Smallest bending radius, fixed installation | ≥ 6 mm (one-time) |
| Dynamic load capacity (bending) | Max. bending cycles: 8000000, Bending radius: 75 mm, Traversing direction: horizontal, above the broadside, Traversing rate: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
| Max. bending cycles: 10000000, Bending radius: 50 mm, Traversing direction: vertical, above the broadside | |
| Halogen-free | no |
| Flame resistance | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
| IEC 60332-1-2 | |
| Resistance to oil | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
| Other resistance | UV resistant |
| Special properties | UL-Style 2103 |
| CSA-File LL55255-42 | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (cable, fixed installation) |
| -30 °C ... 105 °C (Cable, flexible installation) | |
| FO cable | |
| Transmission medium | Copper |
| Duty cycle testing | suitable for drag chain |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 105 °C (fixed routing) |
| -30 °C ... 105 °C (Flexibly installed) | |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 105 °C |
| Ambient temperature (assembly) | -30 °C ... 105 °C |
| Testing | |
| Duty cycle testing | suitable for drag chain |
| N.º de artigo | 1434662 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF1 |
| Chave de produto | AF1LFA |
| GTIN | 4046356349307 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 222,22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 222,22 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444995 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121707 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA