cUL Recognized
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 11 A | |||
UL Recognized
ID de certificação: E118976| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 15 A | |||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102VDE approval of drawings
ID de certificação: 40032336| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0.75 - 1.5 | |||