Os terminais de ligação blindados SCC permitem uma montagem com uma mão sem ferramenta. Graças ao arco de fixação cómodo e à mola de contacto que não está sob pressão, é possível uma conexão de blindagem mais segura, simples e prática. O design das molas de contacto garante uma qualidade de contacto reprodutível e resistente a longo prazo e compensa também possíveis características de depósito dos condutores. Para a flexibilidade da conexão de blindagem, estão disponíveis os bornes para a montagem direta, montagem NLS e a montagem em calha metálica. Na montagem NLS, basta rodar os terminais de ligação blindados no barramento NLS e fixar o borne e o condutor a ligar fechando a alavanca. Para uma melhor visibilidade e atribuição dos terminais de ligação blindados individuais, os bornes dispõem de uma grande superfície de marcação no arco de fixação. É, assim, facilitada a atribuição do cabo de acordo com o esquema elétrico.
Busbar connector for fixing the busbar to the NLS 3/10 AV 134/134 angled rail