O sistema de passagem de cabos CGS facilita a sua construção, pois permite ser planeado e representado no sistema CAD ao contrário das mangueiras de cabos. Os comprimentos de cabos estão assim pré-definidos e também planeáveis. A montagem rápida e fácil é garantida através de flanges integrados com elemento de tração.
Cable protection end sleeve, material: PA 6, color: black, flammability rating in acc. with UL 94: V2, inside diameter: 7.8 mm