O sistema de passagem de cabos CGS facilita a sua construção, pois permite ser planeado e representado no sistema CAD ao contrário das mangueiras de cabos. Os comprimentos de cabos estão assim pré-definidos e também planeáveis. A montagem rápida e fácil é garantida através de flanges integrados com elemento de tração.
Protective hose, material: Steel, galvanized / PVC, degree of protection: IP68, color: black, inside diameter: 7 mm, Total length: 10 m