O sistema de passagem de cabos CGS facilita a sua construção, pois permite ser planeado e representado no sistema CAD ao contrário das mangueiras de cabos. Os comprimentos de cabos estão assim pré-definidos e também planeáveis. A montagem rápida e fácil é garantida através de flanges integrados com elemento de tração.
Protective hose, material: Stainless steel 1.4301/AISI 304, degree of protection: IP40, color: silver-colored, inside diameter: 31 mm, Total length: 10 m