POWER-SUBCON header, for mounting side, shielded, color: green
Detalhes dos produtos
Notes on operation
Only actuate MINI COMBICON connectors when under no load condition. If for operating reasons small loads must be switched, experimental values are available upon request.
Product type
Contact insert
Type
D-SUB
Number of positions
3
Insulation characteristics
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated surge voltage
4 kV
Rated current
8 A
Contact resistance
3 mΩ
Insulation resistance
1 TΩ
Transmission medium
Copper
Connection method
PCB connection
Width
30.8 mm
Height
13.7 mm
Length
20.8 mm
Flammability rating according to UL 94
V0
Contact material
Copper alloy
Contact surface material
tin-plated
Contact carrier material
PA
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 100
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 80 °C
Mounting type
Threads
N.º de artigo
1689310
Pcs./Emb
10 Unidade
Quantidade mínima de pedido
10 Unidade
Observação
Produção ligada a pedido (sem devolução)
Chave comercial
ABN
Chave de produto
ABNCAB
GTIN
4017918883768
Peso por unidade (inclusive embalagem)
6,89 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
5,469 g
Número do imposto alfandegário
85366990
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
(Sem regras de exceção)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa