Crimp contact, series: AT06, Socket, turned, contact diameter: 1.6 mm, rated current: 13 A, contact material: Cu alloy
Conectores AT/ATM, conectores DT/DTM e conectores ISOBUS
Os conectores para máquinas agrícolas e veículos comerciais têm de resistir a influências ambientais extremas. Os conectores AT/ATM montáveis, os conectores DT/DTM e os conectores ISOBUS foram especialmente concebidos para estas tarefas e impressionam graças a um design robusto. A gama de produtos oferece uma vasta seleção de configurações de conectores.
Connector housing, Crimp contacts
Connector housing, 6-position, Crimp contacts
Connector housing, Crimp contacts
Connector housing, Crimp contacts
Filler plug
Connector housing, 2-position, Crimp contacts
Terminal position assurance, number of positions: 2, material: PA-GF
Connector housing, Crimp contacts
Connector housing, 3-position, Crimp contacts
De momento, os nossos conectores montáveis para máquinas agrícolas e veículos comerciais só estão disponíveis na Phoenix Contact USA. Para obter uma vista geral do programa de produtos, altere a seleção do idioma e do país. Clique na bandeira do país na parte superior do website e vá para "United States of America" (Estados Unidos da América) na secção "North America" (América do Norte). A nossa equipa de assistência técnica tem muito gosto em fornecer mais informações.
Vantagens
- Cablagem fácil e flexível de sensores e atuadores
- Transmissão de dados rápida e ininterrupta, bem como comunicação sem erros
- Interfaces normalizadas e compatibilidade de conectores entre fabricantes
- Uso seguro graças a graus de proteção elevados até IP69K
- Extremamente robusto: resistente a óleo, UV e ozono, calor e frio
Conectores AT e conectores ATM
Os conectores AT/ATM para montagem própria ampliam a nossa gama de produtos de soluções para veículos comerciais e máquinas em estaleiros de obras e na agricultura e silvicultura. Os conectores AT/ATM têm as mesmas especificações que os conectores DT, também conhecidos como conectores DEUTSCH. Isto permite a compatibilidade de conectores e a intercambialidade entre fabricantes. Os invólucros robustos e termoplásticos oferecem uma proteção fiável contra água e sujidade até IP69K e caracterizam-se, em particular, por um amplo intervalo de temperatura e resistência a raios UV.
- Conectores AT de 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 18 polos para a secção transversal da ligação de 14 ... 20 AWG
- Conectores ATM mini para uma secção transversal da ligação mais pequena de 16 ... 22 AWG
Conectores ISOBUS
ISOBUS é o protocolo de comunicação normalizado para ligar sistemas eletrónicos em máquinas agrícolas e florestais. Os conectores ISOBUS permitem a troca de dados fiável e independente do fabricante entre sensores, atuadores e controladores. Os nossos conectores de cabo AHDP para aplicações ISOBUS permitem a ligação rápida e fácil de equipamentos em máquinas agrícolas e reduzem os tempos de paragem. O invólucro de poliamida é resistente a choques e vibrações e, no estado ligado, oferece uma proteção fiável conforme IP67, IP69K.
- Conectores de 9 polos com bucim roscado para cabo para um diâmetro do cabo de 14 ... 18 mm e vários contactos (dois contactos de tamanho 8, dois contactos de tamanho 12, quatro contactos de tamanho 16 e um conector pré-montado e ligado em ponte de tamanho 16)
- Vasta gama de acessórios, tais como fichas de enchimento e tampas de proteção