Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conectores para acumuladores de energia para a instalação simples de sistemas acumuladores de energia

Conectores para acumuladores de energia

Instale os seus sistemas acumuladores de energia de forma rápida, segura e económica para aplicações com até 1500 V – com ligações para bateria encaixáveis por ligação de barramentos ou por conector de polo da bateria. Beneficie das vantagens das duas tecnologias de ligação para a ligação à frente ou atrás. Utilize o tipo de conector ideal para si de forma perfeitamente adequada na sua aplicação.

Go to Product Detail Page for item 1176270
ES-BPC-C 35 BK - Connector
ES-BPC-C 35 BK - Connector
1176270

Connector, Range of articles: BPC, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross section: 35 mm2, max. conductor cross section: 35 mm2, rated voltage: 1500, rated current: 160 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 9.7 mm, max. cable diameter: 12.3 mm

Go to Product Detail Page for item 1106307
ES-BPC-C 16-25 BK - Connector
ES-BPC-C 16-25 BK - Connector
1106307

Connector, Range of articles: BPC, color: black, number of positions: 1, min. conductor cross section: 16 mm2, max. conductor cross section: 25 mm2, rated voltage: 1500, rated current: 120 A, Connection method: Crimp, min. cable diameter: 7.2 mm, max. cable diameter: 10.7 mm

Go to Product Detail Page for item 1231075
ES-C4M-S-CO2 - Connector
ES-C4M-S-CO2 - Connector
1231075

Connector, Range of articles: BPP, color: blue/black, number of positions: 1, min. conductor cross section: 2.5 mm2, max. conductor cross section: 6 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 35 A, Connection method: Spring-cage, min. cable diameter: 5 mm, max. cable diameter: 8 mm

Vantagens

  • Tecnologia de ligação inovadora: tensões até 1500 Volt
  • Aplicação flexível: possibilidade de ligações na parte da frente e de trás do módulo da bateria
  • Instalação rápida: sem esforço de cablagem graças à interface encaixável
  • Instalação e manutenção seguras: ampla proteção de choque mesmo no estado não encaixado
  • Ligação durável: máxima segurança graças ao feedback claro ao encaixar

Novos produtos

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos
Conectores com proteção contra a inversão da polaridade da série BPC

Conectores de polos da bateria para acumuladores domésticos

Ligação de inversores com proteção contra a inversão da polaridade

Os novos conectores para aplicações de acumuladores domésticos são particularmente adequados para serem usados em inversores de bateria. Os conectores DC com proteção contra inversão da polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de ligação fotovoltaica convencional e a ligação por curto-circuito dos polos da bateria.

Características principais

  • Corrente nominal até 60 A
  • Tensão nominal: 1500 V DC
  • Secção do condutor: 6 mm² … 16 mm²
  • Grau de proteção IP66/68 (2 m/2 h)
  • Ciclos de encaixe: 100

Vantagens

  • Tecnologia de ligação estável a longo prazo graças aos contactos prateados
  • Sem encaixes incorretos: ligação de baterias com proteção contra a inversão da polaridade graças à codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra choque, mesmo em estado desencaixado
  • Cores diferentes: identificação mais fácil dos polos da bateria

Conectores de polos da bateria

Ligações seguras para sistemas acumuladores de energia

O conector com proteção contra a inversão da polaridade da série BPC é ideal para utilização em sistemas acumuladores de energia. Graças à sua capacidade de rotação, aos contactos à prova de toque e a uma codificação mecânica, o conector unipolar oferece uma flexibilidade e segurança particularmente elevadas na ligação dos módulos de bateria.

Características principais

  • Corrente nominal até 400 A
  • Tensão nominal: 1500 V
  • Secção do condutor: 16 mm² ... 120 mm²
  • Grau de impurezas 2
  • Grau de proteção IP65/IP67
  • Ciclos de encaixe >100
  • Codificação mecânica e por cores
  • Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Vantagens

  • Ligação sem falhas graças à codificação mecânica e por cores
  • Instalação fiável graças à estanqueidade à água e aos contactos de segurança ao toque
  • Transmissão de potência consistente graças à elevada resistência a choques e vibrações
  • Flexibilidade graças à capacidade de rotação de 360° e a vários tipos de ligação
  • Cumprimento com todas as normas de armazenamento de energia relevantes: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Amostra gratuita
Encomende a sua amostra pessoal

Deseja testar as nossas soluções de ligação para acumuladores de energia? Encomende a sua embalagem de amostra gratuita e deixe-se surpreender pela operação confortável dos nossos conectores.

Encomendar amostra gratuita
Conectores de bateria
GameChangers da Phoenix Contact para a ligação de equipamento

GameChangers para a ligação de equipamento

Mais do que um desempenho de topo – um jogo totalmente novo: os nossos GameChangers também levarão as suas aplicações para o próximo nível de sucesso.

Dois colaboradores observam o navegador de produtos num tablet com vários produtos

Navegador de produtos Receba um resumo do nosso amplo portfólio

Informe-se de forma rápida e transparente sobre bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos para a ligação de dispositivo. O navegador de produtos irá ajudá-lo através da subdivisão da gama em vários grupos de produtos.

Conectores de polos da bateria para a cablagem livre

Conectores de polos da bateria para a cablagem livre

Os conectores de cabo e de equipamento protegidos contra a inversão da polaridade são ideais para a utilização em acumuladores de energia. Graças à sua robustez, proteção de choque e a uma codificação mecânica, garantem elevada flexibilidade e segurança ao ligar polos da bateria.

  • Rotatividade a 360°: ideal para saídas de cabos flexíveis
  • Sem encaixes incorretos: ligação de baterias com proteção contra a inversão da polaridade graças à codificação mecânica
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra choque, mesmo em estado desencaixado
  • Diferentes variantes de cor: identificação mais fácil dos polos da bateria
  • Montagem flexível graças às diferentes tecnologias de ligação na lateral do equipamento
Conectores para a ligação de barramentos

Conectores para a ligação de barramentos

Os conectores para a ligação no barramento facilitam a instalação de sistemas de encaixe em acumuladores de energia. Os conectores com proteção contra inversão da polaridade são encaixados na parte de trás de um módulo acumulador e são adequados para tensões de sistema até 1500 V.

  • Instalação rápida: contacto direto do módulo da bateria no barramento do rack
  • Montagem segura: polos da bateria protegidos contra choque, mesmo em estado desencaixado
  • Diversas áreas de aplicação: a estrutura modular permite diferentes intensidades de corrente
  • Sistema de encaixe com interface integrada: sem esforço de cablagem durante a instalação
Conectores protegidos contra a inversão da polaridade para sistemas de acumuladores domésticos

Conectores de polos da bateria para sistemas de acumuladores domésticos

Os novos conectores para aplicações de acumuladores domésticos são particularmente adequados para serem usados em inversores de bateria. Os conectores DC com proteção contra inversão da polaridade evitam o encaixe incorreto na tecnologia de ligação fotovoltaica convencional e a ligação por curto-circuito dos polos da bateria.

• Tecnologia de ligação com estabilidade de longo prazo graças a contactos prateados
• Sem encaixes incorretos: ligação de baterias com proteção contra a inversão da polaridade graças à codificação mecânica
• Montagem segura: polos da bateria protegidos contra choque, mesmo em estado desencaixado
• Cores diferentes: identificação mais fácil dos polos da bateria

Acumulador de energia como dispositivo de armazenamento para energias renováveis

Os acumuladores de energia permitem o autoconsumo de energias renováveis, independentemente do momento da sua geração. Assim, contribuem de forma decisiva para o alívio da rede e auxiliam a integração das energias renováveis na rede de energia elétrica. Para poder efetuar a ligação segura, rápida e eficiente dos sistemas acumuladores, é necessária uma tecnologia de ligação especial otimizada para a aplicação em sistemas acumuladores.

Vídeo: Acumuladores de bateria com ligações de bateria encaixáveis
Instalação rápida de acumuladores de energia até 1500 V YouTube

Instalação rápida e segura de acumuladores de energia até 1500 V

As ligações de barramentos e os conectores de polos da bateria para acumuladores de bateria são seguros e económicos. Saiba mais aqui no vídeo.

Vídeo: Instalar conectores de polos da bateria
Instalação fácil de conectores de polos da bateria YouTube

Instalação fácil de conectores de polos da bateria

Veja aqui como pode instalar fácil e rapidamente acumuladores de energia com os conectores de polos da bateria e as ligações de barramentos da Phoenix Contact.

E-Paper
Soluções para acumuladores de energia

Informe-se sobre os componentes eletrónicos e invólucros adequados para acumuladores de energia e encontre a tecnologia de ligação certa para suas necessidades. Tabelas de produtos claras facilitam a sua seleção.

Abrir E-Paper e descarregar brochura
Bateria verde com ícones para soluções para acumuladores de energia
Mapa de imagens interativo: acumuladores domésticos, acumuladores industriais e acumuladores de grandes dimensões como elo de ligação para acoplamento setorial
Acumuladores industriais
Os acumuladores de energia são usados ​​há muito tempo em edifícios comerciais e fábricas para a fonte de alimentação ininterrupta. As novas tecnologias ampliam as possibilidades de aplicação na gestão energética. O corte de picos de carga através de acumuladores de energia reduz, p. ex., os custos de energia das empresas de forma significativa.
Acumuladores industriais
Acumuladores de grandes dimensões
Os acumuladores de grandes dimensões são utilizados para o apoio da rede. Permitem, p. ex., elevados picos de carga, apesar de uma infraestrutura de rede insuficiente – p. ex., em estações de carregamento rápido para veículos elétricos. Outra das aplicações dos acumuladores de grandes dimensões é o comércio de energia, ou seja, a acumulação e disponibilização de energia em função do preço da energia.
Acumuladores de grandes dimensões
Acumuladores domésticos
Em combinação com uma instalação fotovoltaica, o acumulador de energia revela todo o seu potencial em casa. A quota de energia elétrica autoproduzida no consumo próprio de eletricidade aumenta significativamente e, no caso de uma avaria na rede pública, permite um fornecimento autónomo contínuo.
Acumuladores domésticos