Transmissão contínua de dados até ao último metro: os conetores da série ONEPAIR para Single Pair Ethernet (SPE) permitem redes de elevado desempenho e com economia de espaço na automação de fábricas, processos e edifícios. Oferecem cablagem que poupa espaço, elevadas taxas de dados e fonte de alimentação PoDL - ideal para a Industria 4.0, IIoT, dispositivos inteligentes e tecnologia de sensores até ao nível de campo.
PCB terminal block, nominal current: 17.5 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: SMKDSN 1,5, pitch: 5.08 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, screw head form: L Slotted, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 1, type of packaging: packed in cardboard
PCB terminal block, nominal current: 16 A, rated voltage (III/2): 160 V, nominal cross section: 1.5 mm2, number of potentials: 3, number of rows: 1, number of positions per row: 3, product range: SPTAF 1/..-IL, pitch: 3.5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: multicolored, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 2.6 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: packed in cardboard
42
A Single Pair Ethernet tem uma nova cara
A Phoenix Contact impulsiona a norma universal SPE. Finalmente, o fim das incertezas e dos padrões concorrentes: quer seja IP20, M8, M12 ou M12 Hybrid – com a frente de encaixe SPE padronizada conforme IEC 63171-7 ED2 (em curso), poderá em breve utilizar todas as vantagens da ligação Single Pair Ethernet para os seus equipamentos. Prepare-se para a próxima geração de tecnologia de ligação industrial: a partir da primavera de 2027, forneceremos conectores SPE em IP20 e M12 com uma nova frente de encaixe padronizada – interoperável, transversal a todos os fabricantes e apta para o futuro. Informe-se sobre as possibilidades para as suas aplicações.
Oferecemos-lhe os conectores SPE certos para a sua aplicação. Tire partido da diversidade da nossa tecnologia de ligação para a sua aplicação Industrie 4.0. SPE é sinónimo de uma transmissão de dados e potência paralela e de alto desempenho via Ethernet através de um par de fios desde o sensor até à cloud – suportada por Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) e OPC Unified Architecture (OPC UA).
para portas individuais, bem como para IP20, M8, M12 e M12 híbrido
Cablagem
Plug and Play
Classe de proteção
IP20, IP67
Para equipamentos compactos com alta transmissão de potência
Os conectores híbridos M12 para SPE são especialmente adequados para aplicações de atuadores, permitem tensões mais altas, secções transversais maiores e, ao mesmo tempo, dimensões reduzidas. Esta e outras vantagens são explicadas em entrevista pela especialista de produto Verena Neuhaus.
A Single Pair Ethernet (SPE) é uma enorme tendência na transmissão de dados industrial. A SPE não define de forma consciente novas velocidades e percursos de transmissão: ela constitui o quadro normativo para uma cablagem reduzida e adequada à aplicação.
Tim Kindermann, especialista em Single Pair Ethernet na Phoenix Contact
Mais informações sobre a tecnologia Single Pair Ethernet
Escolha facilmente o conector SPE adequado com a nova frente de encaixe através da lista de produtos. Na página de detalhes do artigo que se segue, pode encomendar a sua amostra gratuita diretamente para o seu local de trabalho.
Interligar sensores em rede de forma inteligente com a tecnologia Single Pair Ethernet
Comunicação de equipamentos contínua desde o sensor até à cloud. Para assegurar uma comunicação moderna com um esforço de cablagem reduzido, a Single Pair Ethernet permite interligação em rede inteligente de sensores. No podcast, a especialista em produtos Verena Neuhaus explica as vantagens e oportunidades únicas da SPE em relação a um futuro eletrificado e sustentável. Ouça já.