Conectores DC da série ArcZero

Conectores DC

Os conectores DC da Phoenix Contact podem ser ligados e desligados em segurança sob carga. A série ArcZero protege-o de forma fiável contra arcos elétricos perigosos. A capacidade de ligação sob carga permite o desligamento completo dos componentes selecionados e assegura, assim, uma elevada disponibilidade da instalação. A resistência ao choque dos conectores de baixa tensão também permite ligações de conectores DC em condições extremas.

Go to Product Detail Page for item 1536158
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V GP - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V GP - Connector
1536158

Connector, Range of articles: ArcZero, color: black, number of positions: 3, min. conductor cross-section: 1.5 mm2, max. conductor cross-section: 6 mm2, rated voltage: 800 VDC, rated current: 20 A, Connection method: Screw connection, min. cable diameter: 8 mm, max. cable diameter: 21 mm, Maximum load when disconnecting: 16 kW, scope: DC grid

Vantagens para si

  • Seguro: o inovador conector DC pode ser desligado e ligado em segurança, mesmo sob carga. Protege de forma fiável os operadores do arco elétrico.
  • Desconexão rápida das ligações de suspensão livre: o mecanismo de bloqueio sem ferramentas garante o manuseamento seguro e flexível para os operadores.
  • Manutenção fácil: o novo conector DC permite poupar tempo na manutenção ou substituição dos equipamentos ligados e reduz os tempos de paragem ao mínimo.
  • Design robusto: o conector DC resistente ao choque foi concebido para ser utilizado mesmo em condições extremas.
  • Durabilidade: o elevado número de ciclos de encaixe torna o ArcZero particularmente duradouro e económico.
Amostra gratuita
Teste os conectores DC da série ArcZero​

Gostaria de testar os conectores de alimentação de corrente contínua da série ArcZero? – Encomende já a sua amostra personalizada. Ajudamo-lo na escolha e no design-in dos conectores DC. Receberá um aconselhamento competente sobre a utilização direcionada na sua aplicação.

Encomende a sua amostra gratuita
Conectores DC da série ArcZero

Vista geral das características principais

Oferecemos-lhe os conectores DC adequados para a sua aplicação. O conector DC da série ArcZero da Phoenix Contact protege de forma fiável contra arco elétrico, graças ao seu sofisticado funcionamento interno. O ArcZero é oferecido num tamanho de ficha normalizado que satisfaz de forma fiável as seguintes condições de funcionamento.

Características

Secção transversal nominal 1,5 mm² ... 6 mm²
Tensão nominal 400 V / 800 V
Corrente nominal 20 A
Graus de proteção IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Certificações internacionais DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Ciclos de encaixe 500 (sob carga nominal)
Ir para a lista de produtos de conectores DC
Conectores DC para proteção contra arcos elétricos em aplicações de corrente contínua

O que há de especial nos conectores DC ArcZero da Phoenix Contact? ​

As aplicações DC estão a tornar-se cada vez mais populares nos mercados, uma vez que trazem muitas vantagens, tais como a redução das perdas de conversão. No entanto, até à data, o corte sob carga produziu um arco elétrico perigoso. Mas não é assim com os conectores DC da série ArcZero da Phoenix Contact. Estes protegem-no de forma fiável contra o arco elétrico, permitindo assim uma ligação e desconexão seguras sob carga.

Isto permite desligar com segurança partes selecionadas da instalação quando se pretende substituir peças ou efetuar a manutenção de um equipamento, enquanto o resto da instalação permanece em funcionamento. Os tempos de inatividade são uma coisa do passado graças a esta elevada disponibilidade.

Conectores DC da série ArcZero: proteção segura contra arcos elétricos perigosos

A sua mais-valia em detalhe

Os conectores DC da série ArcZero permitem ligações DC seguras
Cablagem de campo com conector DC para a prevenção de arco elétrico
Tecnologia de ligação DC da série ArcZero
Conectores DC da série ArcZero
Conector ArcZero
Os conectores DC da série ArcZero permitem ligações DC seguras

Pela primeira vez, é possível a ligação e desconexão seguras sob carga. A característica especial reside no interior do conector DC. Um sistema eletrónico inovador incorporado diretamente no conector extingue ativamente o arco elétrico. Esta solução protege o operador durante a manutenção da instalação em funcionamento.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Cablagem de campo com conector DC para a prevenção de arco elétrico

O conector DC tem também as suas vantagens na cablagem de campo. O bloqueio de libertação manual permite que a ligação de encaixe seja facilmente desligada sem ferramentas adicionais. Esta solução permite um manuseamento particularmente fácil durante a instalação e a manutenção.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Tecnologia de ligação DC da série ArcZero

Se um equipamento precisar de ser substituído durante a manutenção, este pode simplesmente ser efetuada sob carga no futuro. Poupa-se o trabalho de desligar da fonte de alimentação toda a instalação. Isto significa menos tempo de inatividade, uma elevada disponibilidade da instalação e ainda mais eficiência. A segurança é ilimitada.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Conectores DC da série ArcZero

O conector DC resistente ao choque foi concebido para ser utilizado mesmo em condições extremas. Os graus de proteção elevados até IP69 protegem a sua distribuição de energia. Até mesmo condições ambientais exigentes não são problema. A resistência ao choque até IK08 faz do ArcZero uma solução robusta incluindo perante requisitos mecânicos elevados.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Conector ArcZero

O elevado número de ciclos de encaixe torna a série ArcZero particularmente duradoura e económica. Para garantir uma ligação estável a longo prazo e sem falhas, a qualidade dos pontos de contacto foi previamente testada de forma exaustiva num laboratório certificado.

Ir para a lista de produtos de conectores DC
Conector de corrente contínua ArcZero

ArcZero é produto do ano 2025

Vários prémios para os conectores de corrente contínua da Phoenix Contact: o ArcZero chegou ao topo do pódio dos vencedores. Os leitores da revista especializada Elektronik e da plataforma online elektroniknet.de elegeram o conector DC como vencedor na categoria "Eletromecânica e Componentes Passivos" nos anos 2024 e 2025.

Em segurança para o futuro com o conector DC

A mudança das redes AC para redes DC está a tornar-se cada vez mais importante. O especialista do produto, Andreas Beck, explica na entrevista como o conector da série ArcZero pode facilitar esta mudança e quais as vantagens que oferece.

O conector DC está certificado de acordo com as duas normas DIN EN 61984 e IEC TS 62735-1. Isto permite-lhe ser utilizado em inúmeras aplicações, por exemplo, aplicações IIoT ou em centros de dados.

Perguntas frequentes

Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC
Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC
Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC
Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC
Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC
Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC
Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC

O conector pode suportar impactos da classe IK08 a temperaturas até -25 °C. A força exercida é comparável ao impacto de um martelo de tamanho médio que cai sobre o conector de uma altura de cerca de 1 metro.

Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC

Sim, as cargas mecânicas causadas, p. ex. por cabos devem ser intercetadas até 50 cm antes do conector, utilizando braçadeiras para cabos. Aqui, o raio de curvatura do cabo também deve ser tido em conta.

Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC

O cabo tem de cumprir sempre os requisitos da sua aplicação. Por isso, verifique a ficha técnica do cabo para ver se o fabricante do cabo aprova o seu cabo para a aplicação desejada. Ao selecionar o cabo, prestar especial atenção ao nível de tensão contínua e ao facto de se destinar a ser utilizado no interior ou no exterior.

Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC

O conector ArcZero pode ser utilizado para ligar circuitos finais e de distribuição até 20 A e 400 V ou 800 V. Para isolar com segurança 400 V ou 800 V sob carga, são necessárias grandes distâncias entre os potenciais no interior do conector. As distâncias evitam que os operadores apanhem um choque elétrico.

Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC

Todos os artigos da série possuem tecnologia de ligação por parafuso com suporte de proteção de condutores.

Pessoa com ponto de interrogação sobre a cabeça – Perguntas frequentes sobre conectores DC

Sim, o conector atingiu o seu limite de desgaste e deve ser substituído.

Presente em inúmeras indústrias


Os trabalhadores percorrem uma instalação industrial que funciona com corrente contínua

Redes de corrente contínua na indústria

As redes de corrente contínua na indústria estão a ganhar importância rumo a uma produção mais sustentável. A Phoenix Contact está empenhada na utilização segura da tecnologia de corrente contínua e investiga, em conjunto com outras empresas, redes inteligentes holísticas baseadas em corrente contínua. Descubra porque é que a corrente contínua é o sistema de energia industrial do futuro e o que tem a ver com a sustentabilidade.