Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Conectores isolados e não isolados em várias versões

Conectores de cravação

Os conectores de cravação garantem ligações elétricas duradouras e de elevada qualidade a longo prazo. A nossa abrangente gama de produtos inclui vários conectores isolados e não isolados que cumprem os requisitos da indústria e do comércio.

Vantagens

  • Extensa gama de produtos para todas as áreas de aplicação
  • Conectores de alta qualidade e em conformidade com as normas
  • Ótimas ligações de cravação em combinação com as nossas ferramentas e máquinas automáticas
Três terminais de olhal lado a lado
Terminais de cabo em forquilha isolados e não isolados alinhados em filas
Terminais de olhal dispostos lado a lado
Vários conectores planos isolados
Conectores de junção totalmente isolados dispostos lado a lado
Três terminais de olhal lado a lado

Os terminais de olhal permitem uma ligação à prova de retração entre o condutor e a ligação roscada e oferecem uma vasta gama de aplicações (p. ex., blocos de terminais).

  • EM conformidade com a norma DIN 46234 (terminais de cabo não isolados)
  • Disponível em várias versões (isolado, não isolado, com zona de crimpagem adicional)
  • Ligação por terminal de olhal de M2,5 a M16
  • Secções do condutor de 0,5 até 240 mm²

Terminais de cabo em forquilha isolados e não isolados alinhados em filas

Os terminais de cabo em forquilha permitem uma ligação à prova de retração entre o condutor e a ligação roscada e oferecem uma vasta gama de aplicações (p. ex., blocos de terminais).

  • Em conformidade com a DIN 46234 (terminais em forquilha não isolados)
  • Disponível em várias versões (isolado, não isolado)
  • Ligação por terminal de olhal de M3 a M8
  • Secções do condutor de 0,5 até 6 mm²

Terminais de olhal dispostos lado a lado

Os terminais de olhal com pino são utilizados para ligar vários espaços de aperto.

  • Disponível em várias versões isoladas (plano, plano com gancho, redondo, redondo com zona de cravação adicional)
  • Secções do condutor de 0,5 até 6 mm²

Vários conectores planos isolados

Os conectores planos são utilizados para a ligação desmontável de componentes elétricos.

  • Em conformidade com a DIN 46247 (terminais Fast-on planos não isolados) e a DIN 46248 (terminais Fast-on macho não isolados)
  • Disponível em várias versões (terminais Fast-on ou terminais Fast-on macho não isolados ou isolados, distribuidores de terminal Fast-on isolados, terminais Fast-on totalmente isolados)
  • Secções do condutor de 0,5 até 6 mm²

Conectores de junção totalmente isolados dispostos lado a lado

Os conectores de junção totalmente isolados oferecem a possibilidade de ligar permanentemente dois condutores descarnados.

  • Secções do condutor de 0,5 até 6 mm²

Vários conectores de cravação isolados e não isolados dispostos em oito filas

Conectores de cravação para ligações seguras

As ligações de cravação são utilizadas em todas as áreas da indústria e de ofícios. Asseguram ligações elétricas duradouras e de alta qualidade a longo prazo. Existem numa vasta gama de variedades e versões.

Pessoa a segurar o alicate de cravação CRIMPFOX DUO 16S e um condutor cravado em frente a um quadro de comando

Processamento profissional com ferramenta manual e máquina automática

Para o processamento de terminais ponteira, terminais de cabo, conectores industriais e muitos outros contactos e conectores, a Phoenix Contact oferece um vasto portfólio de ferramentas manuais e máquinas automáticas.

As nossas ferramentas manuais caracterizam-se pela sua ergonomia e alta qualidade e permitem uma utilização com baixa fadiga e alta durabilidade. Equipadas com um bloqueio forçado integrado, as nossas ferramentas garantem um processamento estável a longo prazo, de alta qualidade, de terminais ponteira e conectores.

Máquina automática de cravação CF 500 com vários condutores e conectores crimpados

Com as nossas máquinas automáticas, não só processa diferentes tipos de contacto de forma rápida e segura, como também poupa tempo e custos na montagem de condutores.

Com a nossa máquina automática de cravação universal CF 500 pode crimpar diferentes tipos de contactos, tais como vários terminais de cabo, conectores planos ou terminais ponteira em pouco tempo.

Graças a várias matrizes permutáveis e uma pega de transporte, pode trabalhar não só de forma flexível e rápida, como também móvel. O processo de cravação é ativado de forma simples através de um interruptor de pedal. Assim, ambas as suas mãos estão livres para a montagem dos condutores com os respetivos contactos.